Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Capteurs de couple de réaction, 120 Nm

93x9A_BP
Spécifications Type 93x9A...




Modèle     Capteur, précontraint (force de traction/de pression)
Etalonnage     Etalonné
Plage de température de service   °C -40...120
Connecteur     KIAG 10-32 nég.

Direction de mesure

93x9A_BP

Propriétés

Deux plages de mesure étalonnées: 100 %, 10 %; compact et prêt au montage, souplesse d'adaptation, dispositif de centrage.

Applications

Mesure du couple agissant sur l'axe du capteur, réglage et vérification des couples de vissage, étalonnage de clés dynamométriques manuelles, contrôles de torsion des ressorts, mesures sur embrayages à friction et moteurs électriques, contrôle des commutateurs rotatifs (contrôles de production).

Variantes
  Description  Type 
Capteur de couple de réaction Capteur de couple de réaction, ±1 Nm 9329A
Reaction Torque Sensor Capteur de couple de réaction, ±10 Nm 9339A
Reaction torque sensor Capteur de couple de réaction, ±25 Nm 9349A
Img_S_9369A Capteur de couple de réaction, ±200 Nm 9369A
Capteur de couple de réaction Capteur de couple de réaction, ±1000 Nm 9389A

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181