Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Capteurs de pression Press Force

93x3_BP
Spécifications Type 93x3...




Etalonnage     Etalonné
Plage de température de service   °C -40...120
Connecteur     KIAG 10-32 nég.
Classe de protection     IP65
avec câble de connexion
Informations complémentaires     voir notice technique

Direction de mesure

93x3_BP

Propriétés

Capteur de force compact prêt au montage, adaptation flexible, alésage central.

Applications

Capteur fonctionnel pour la surveillance de processus d'assemblage, mesure de compression sur presses, pour machines de test et de contrôle.

Variantes
  Description  Type 
Capteur de force de pression Capteurs de pression Press Force Fz 0 ... 20 kN 9323A
Capteur de pression press force Capteurs de pression Press Force Fz 0 ... 10 kN 9323AA
Press Force Sensor Capteurs de pression Press Force Fz 0 ... 50 kN 9333A
Capteurs de pression Press Force Capteurs de pression Press Force Fz 0 ... 70 kN 9343A
Img_S_9363 Capteurs de pression Press Force Fz 0 ... 120 kN 9363A
Capteur de pression Press Force 0 ... 300 kN Capteur de pression Press Force Fz 0 ... 300 kN 9383A
Capteur Press Force Fz 0 ... 700 kN Capteur Press Force Fz 0 ... 700 kN 9393A

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181