| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Capteur à deux composantes Fz, Mz, –20 ... 20 kN, –200 ... 200 N·m
|

|

|

|

|
|
Plage de mesure
|
Fz
|
kN
|
±20
|
|
|
Mz
|
N·m
|
±200
|
|
Sensibilité
|
Fz
|
pC/N
|
≈-3.6
|
|
Rigidité
|
Cz
|
kN/μm
|
≈2.8
|
|
Fréquence propre
|
fnz
|
kHz
|
>33
|
|
Plage de température de service
|
|
°C
|
-40...120
|
|
Diamètre
|
|
mm
|
54
|
|
Hauteur
|
|
mm
|
60
|
|
Connecteur
|
|
|
V3 nég.
|
|
Masse
|
|
g
|
834
|
|
Informations complémentaires
|
|
|
Cf. feuille de spécifications
|
|
Direction de mesure
|
Propriétés
Ce capteur piézoélectrique à 2 composantes, d'installation facile,
permet de mesurer des forces de pression/traction Fz et des couples Mz
agissant sur l'axe du capteur. Sa haute résolution permet de capter les
moindres variations dynamiques de forces et de couples de forte
intensité s'exerçant sur des arbres non soumis à rotation.
|
Applications
Mesure de la force d'avance et du couple dans les processus d'alésage,
de taraudage, etc., surveillance des processus de vissage et contrôle
des assemblages vissés, contrôle des ressorts (torsion). Mesures sur
petits paliers de poussée, sur accouplements à glissement , etc..
Mesure des couples de démarrage, des fluctuations de synchronisation et
des vibrations de torsion sur les petits servomoteurs et les moteurs
pas-à-pas. Contrôle des commutateurs rotatifs et des fermetures vissées.
|
|
|
|
|
Top  |
|
|
|