Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Quattro Jump: système de plate-forme de force mobile

9290AD


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 9290AD




Modèle     Mobile
Etalonnage     Etalonné
Plage de mesure Fz kN 0...10
Fréquence propre fnz kHz ≈0.15
Plage de température de service   °C 0...50
Longueur   mm 920
Largeur   mm 920
Hauteur   mm 125
Connecteur     RS-232C sériel
Protection selon EN60529     IP50
Masse   kg 21.6
Informations complémentaires     voir fiche technique

Direction de mesure

9290AD

Propriétés

Portable et d'utilisation conviviale, amplificateur de charge intégré et numérisation.

Applications

Mesure objective de la force et de la hauteur du saut, ainsi que de la performance, feedback immédiat permettant l'optimisation du programme d'entraînement.

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181