Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Dynamomètre de couple, ±25 N·m

9277A_BP


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 9277A...




Etalonnage     Etalonné
Plage de température de service   °C 0...70
Diamètre   mm 78
Diamètre intérieur   mm 8.5
Hauteur   mm 60
Connecteur     TNC nég.
Masse   kg 1.7

Direction de mesure

9277A_BP

Propriétés

Précis, très haute sensibilité, fréquence propre élevée, construction robuste et compacte, non rotatif.

Applications

Contrôle de clés dynamométriques, contrôle de torsion des ressorts, mesures ergonomiques, contrôle d'assemblages vissés, mesure du couple de démarrage de petits moteurs et de moteurs pas à pas.

Variantes
  Description  Type 
Torque Dynamometer Dynamomètre de couple, ±25 N·m 9277A25
Torque Dynamometer Dynamomètre de couple, ±5 N·m 9277A5

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181