Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Dynamomètre de couple, ± 200 Nm

9275_BP


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 9275...




Etalonnage     Etalonné
Plage de mesure   N·m ±200
Sensibilité   pC/N·m ≈-170
Fréquence propre   kHz ≈3.5
Plage de température de service   °C 0...70
Diamètre   mm 100
Diamètre intérieur   mm 18.4
Hauteur   mm 70
Connecteur     TNC nég.
Masse   kg 2.9

Direction de mesure

9275_BP

Propriétés

Précis, extrême sensibilité, compact, construction robuste, non rotatif.

Applications

Contrôle de clés dynamométriques, contrôle de torsion des ressorts, mesures ergonomiques, contrôle des assemblages vissés, mesure des couples de démarrage sur les petits moteurs et les moteurs pas à pas.

Variantes
  Description  Type 
Torque Dynamometer Dynamomètre de couple, ± 200 Nm 9275

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181