| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Accéléromètre triaxial PiezoStar, ±50 g
|

|

|

|

|
|
Modèle (axe unique ou triaxial)
|
|
|
Triaxial linéaire
|
|
Plage
|
|
g
|
±50
|
|
Sensibilité
|
|
mV/g
|
100 ±10%
|
|
Plage de fréquence
|
|
Hz
|
0.5...5000
|
|
Résolution, seuil de réponse
|
|
mgrms
|
1
|
|
Sensibilité transversale
|
|
%
|
1.5
|
|
Linéarité
|
|
% FSO
|
±1
|
|
Choc
|
|
g
|
5000
|
|
Coeff. de temp. de la sensibilité
|
|
%/°C
|
-0.004
|
|
Plage de température de service
|
|
°C
|
-55...120
|
|
Alimentation
|
|
mA
|
2...20
|
|
Tension d'alimentation
|
|
V
|
18...30
|
|
Boîtier/Base
|
Type
|
|
Titane
|
|
Protection selon EN60529
|
|
|
IP68
|
|
Masse
|
|
g
|
16
|
|
PiezoSmart (TEDS)
|
|
|
Oui
|
|
Connecteur
|
|
|
Microtech 4 pôles pos.
|
|
Diamètre
|
|
mm
|
26.9
|
|
Hauteur
|
|
mm
|
16.5
|
|
Montage
|
|
|
Goujon de montage/cire
|
|
Filetage de montage
|
|
|
6-32 UNC
|
|
|
|
Characteristics
PiezoStar® sensing element, +330°F operation option, TEDS option, hermetic, Titanium construction, very low temperature sensitivity, low base strain sensitivity, low impedance voltage output, low 16 gram mass, Conforming to CE
|
Application
Applications include automotive under the hood and under the vehicle testing as well as subsystem vibration testing for aerospace applications.
|
|
|
Top  |
|
|
|