| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Couplemètre Basic LIne, 1 ... 1000 N·m
|

|

|

|

|
|
Connexion
|
|
|
arbre
|
|
Couple maximal
|
|
|
1,5 x Mnom
|
|
Couple alterné
|
|
|
1,5 x Mnom
|
|
Classe de précision
|
|
|
0,5
|
|
Mesure de vitesse
|
|
|
60 impulsions/tour
|
|
Plage de température de service
|
|
°C
|
10...60
|
|
Classe de protection
|
|
|
IP40
|
|
Transmission du signal
|
|
|
sans contact
|
|
Informations complémentaires
|
|
|
Cf. notice technique
|
|
|
|
Propriétés
Les couplemètres de type 4520A… fonctionnent selon le principe de la jauge de contrainte et fournissent un signal analogique de ±0 … 10 VDC dont la transmission s'effectue sans contact.
|
Applications
Le type 4520A… convient aux mesures statiques et dynamiques des couples dans le cadre de la la technique d'assemblage ainsi que du contrôle de qualité dans la production et en laboratoire.
|
|
|
|
Variantes
|
|
|
Description
|
Type
|
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 1 N·m |
4520A1 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 2 N·m |
4520A2 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 5 N·m |
4520A5 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 10 N·m |
4520A10 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 20 N·m |
4520A20 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 50 N·m |
4520A50 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 100 N·m |
4520A100 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 200 N·m |
4520A200 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 500 N·m |
4520A500 |
 |
Couplemètre Basic Line, couple nominal 1000 N·m |
4520A1000 |
|
|
Top  |
|
|
|