Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Couplemètre type bride

4510B_BP


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 4510B...




Connexion     flasque
Taux d'équilibrage   Q 6.3
Plage de température de service   °C 10...60
Boîtier     Aluminium anodisé dur
Classe de protection     IP54
Informations complémentaires     Taille, sélection de la plage, signal de sortie ...
Cf. notice technique

Propriétés

Les couplemètres de type bride mesurent les couples au moyen de jauges de contrainte. Les valeurs numériques mesurées sont transmises sans contact du rotor au stator. Des signaux de sortie analogiques et numériques sont disponibles pour l'évaluation.

Applications

Bancs d'essais pour boîtes de vitesse, simulation de forces sur moyeu, bancs d'essai pour moteurs à combustion.

Variantes
  Description  Type 
Couplemètre type bride Couplemètre type bride, plage de mesure 100 N·m 4510B100
Couplemètre type bride Couplemètre type bride, plage de mesure 500 N·m 4510B500
Couplemètre type bride Couplemètre type bride, plage de mesure 200 N·m 4510B200
Couplemètre type bride Couplemètre type bride, plage de mesure 1000 N·m, taille 2 4510B1K2
Couplemètre type bride Couplemètre type bride, plage de mesure 1000 N·m, taille 3 4510B1K3
Couplemètre type bride Couplemètre type bride, plage de mesure 2000 N·m 4510B2K
Couplemètre type bride Couplemètre type bride, plage de mesure 4000 N·m 4510B4K

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181