Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

KiBox® To Go

2893A_BP


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 2893A...




Entrées capteurs     Charge,
tension, numérique
Nombre de canaux     8
Plage de température de service   °C -30...50
Tension d'alimentation   V 10...36
100 ... 250 VAC
Masse   kg 8
amplifiers included
Interface     1 Gigabit Ethernet
Informations complémentaires     Cf. notice technique

Propriétés

La KiBox est un système d'indication complet destiné à l'utilisation mobile sur route et dans des conditions environnementales extrêmes.

Applications

Vous pouvez soit utiliser l'information complémentaire sur la commande d'injection des soupapes d'injection, l'allumage et la combustion afin des fins d'optimisation de la cartographie avec le système d'application, soit utiliser la KiBox comme système nomade d'analyse de l'indication sur le véhicule.

Variantes
  Description  Type 
KiBox To Go KiBox® To Go
Caractéristiques de combustion pour optimisation de l'ECU sur les véhicules d'essai
2893A

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181