Une plage de mesure étendue : les accéléromètres K-Beam®
|
Suisse, 02.07.2008
Les accéléromètres capacitifs K-Beam de type 8305B... mesurent sur un axe pour des mesures véritablement statiques ou de faibles amplitudes d’oscillation à de très basses fréquences. Ils se caractérisent par une très grande sensibilité, sont quasiment insensibles aux variations de température et possèdent deux plages de mesure à sortie unipolaire ou différentielle.
|
 Remaniée, la série de type 8305B… couvre désormais une plage de mesure pouvant aller jusqu’à 100 gn. Le type 8305B… est utilisé dans l’industrie automobile pour les essais de conduite et sur des tables à secousses Hydropuls pour les analyses de stabilité et de longévité, dans l’industrie aéronautique et astronautique ainsi que dans les études d’ouvrages de construction. Les principales caractéristiques de cette nouvelle série sont : faible hauteur de construction de 9 mm pour ø27,9 mm, plages de mesure de 2, 10, 25, 50 et 100 gn, réponse en fréquence de 0 … 500 Hz (pour les plages de mesure de 50 et 100 gn), plage étendue de tension d’alimentation jusqu’à 32 VDC, isolation par rapport à la masse, connexion "single-ended" ou connexion à souder avec signal de sortie différentiel (type 8305B…M2). retour
|
|
|

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|