Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France




KiBox® To Go – Indication mobile de très haut niveau

Suisse, 13.05. 2009

Après avoir fêté 50 ans d’expérience dans la technologie des mesures sur moteurs, le Groupe Kistler introduit un système avant-gardiste d’analyse embarquée de la combustion : la KiBox To Go. Il ouvre ainsi une nouvelle dimension dans ce domaine.

Système mobile d’indication pour moteurs – KiBox® To Go type 2893A…

La KiBox To Go type 2893A... permet, dans des conditions réelles d’exploitation, de déterminer les principaux paramètres d’analyse de la combustion avec une extrême précision et en temps réel. Grâce à la technologie CrankSmart®, les signaux de position angulaire du vilebrequin émis par le capteur du véhicule peuvent, eux aussi, être utilisés pour une synchronisation précise. Incontournable jusqu’alors, la mise en œuvre d’un codeur angulaire optique pour vilebrequin n’est plus nécessaire ; les temps d’installation et de maintenance sont donc considérablement réduits. Une interface utilisateur particulièrement conviviale et intuitive, l’utilisation de l’identification automatique des capteurs PiezoSmart® et une vérification automatique de cohérence garantissent une mise en place et une exploitation rapides des mesures. L’intégration dans le système d’application INCA assure la parfaite synchronisation entre les paramètres de combustion enregistrés, leur analyse et les données de consgne du contrôle moteur. Avec la KiBox To Go, le développeur dispose d’un outil d’analyse de la combustion nomade garantissant un travail efficace, tant pour les applications sur moteurs que pour la détection des défauts.

La nouvelle KiBox To Go a obtenu le Red Dot Award : ‘product design 2009’.

» KiBox® To Go: en savoir plus...

retour

 
 
Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Kistler View 2011

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181