Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Couplemètres rotatifs et de réaction

Couplemètre type 4501A_000-596f

Couplemètre pour collecteur tournant

0 ... ±2 N·m à 0 ... ±1 000 N·m

Les couplemètres Type 4501A... génèrent un signal de sortie analogique en mV/V. Ils sont parfaitement adaptés aux opérations d'assemblage par vissage.

» Notice technique

Couplemètre type 4502A_000-597f

Couplemètre Mini-Smart

0 ... ±0,5 N·m à 0 ... 1 000 N·m

Les couplemètres Type 4502A... génèrent un signal de sortie analogique de 0 ... ±5 VDC qui est transmis sans contact. Ils sont également disponibles en version à mesure angulaire/mesure de vitesse intégrées. Ces capteurs sont utilisés dans les laboratoires de mise au point et dans la production pour la surveillance des techniques de vissage et de montage, ainsi que pour l'assurance qualité.

» Notice technique

Type 4520A...

Couplemètre Basic Line

0 ... ±1 N·m à 0 ... ±1 000 N·m

Couplemètre Type 4520A... de prix avantageux; transmission sans contact du signal; arbre à extrémités cylindriques; conception robuste.

» Notice technique

Couplemètre type 4503A_000-595f

Capteur à deux plages, à transmission sans contact

0 ... ±0,2 N·m à 0 ... ±5 000 N·m

Capteur Type 4503A... pour deux plages de mesure étalonnées séparément (en option). Electronique de mesure intégrée, précision maximale, traitement du signal numérique. Disponible également en version capteur à plage de mesure unique. Ces capteurs sont utilisés dans les laboratoires de mise au point, dans la production et l'assurance qualité.

» Notice technique

Couplemètre type 4504A_000-598f

Couplemètre type Flasque – Faible épaisseur, robuste, sans roulement, haute précision

0 ... ±50 N·m à 0 ... 5 000 N·m

Le couplemètre de type Flasque Type 4504A... à préconditionnement numérique intégré des mesures délivre des signaux de sortie analogiques ou numériques qui sont  transmis sans contact. Le rotor tourne dans le stator sans utiliser de roulement, d'où l'absence d'usure. Du fait de sa très faible épaisseur, le couplemètre de type Flasque convient parfaitement aux applications sur bancs d'essai.

» Notice technique

Type 4510A...

Couplemètre type Flasque à liaison arbre-moyeu intégrée par frette d'accouplement

0 ... ±100 N·m à 0 ... 20 000 N·m

Le couplemètre type Flasque Type 4510B... mesure les couples à l'aide de jauges de contrainte. Les valeurs numériques mesurées sont transmises sans contact du rotor au stator. Le couplemètre délivre des signaux de sortie analogiques et numériques.

» Notice technique

Couplemètres piézoélectriques

Type 9329A... to 9389A...

Capteur de couples de réaction compact et prêt au montage

0 ... ±0,1 N·m à 0 ... 1 000 N·m

Ces capteurs piézoélectriques de couples de réaction Types 9329A... à 9389A... disposent de deux plages de mesure étalonnées. Ils sont de conception compacte et sont facilement adaptables.

» Notice technique 

Typ 9275A...

Dynamomètre de couple piézoélectrique

0 ... ±20 N·m à 0 ... ±200 N·m

Le dynamomètre de couple à quartz Type 9275 est conçu pour la mesure des couples s'exerçant sur l'axe du capteur. Ce dynamomètre compact, caractérisé par une grande rigidité et donc par une fréquence propre élevée, permet de capter les moindres variations dynamiques de couples de base de haute intensité.

» Notice technique

Type 9365B

Capteur à 2 composantes

Fz: 0 ... ±1 kN,
Mz: 0 ... ±2,5 N·m à 0 ... 200 N·m

Ce capteur piézoélectrique à 2 composantes Type 9365B, de montage aisé, permet de mesurer des forces de traction/pression Fz et des couples Mz s'exerçant sur l'axe du capteur. Sa haute résolution permet de capter les moindres variations dynamiques de forces et de couples de forte intensité s'exerçant sur des arbres non soumis à rotation.

» Fiche technique

Type 9277A

Dynamomètre de couple

0 ... ±0,5 N·m à 0 ... 25 N·m

Le dynamomètre de couple à quartz Type 9277A... permet de mesurer les couples s'exerçant sur l'axe du capteur. Ce dynamomètre compact se caractérise par une sensibilité élevée. Très légère, la plaque supérieure qui est destinée à supporter l'objet à mesurer garantit une fréquence propre élevée et autorise la mesure de couples sur de petits moteurs à haute vitesse.

» Notice technique

[ Liens vers les couplemètres:
» Brochure Couplemètres (PDF)
» Mesure de couples
{parse error: Unexpected end of String}

 
 
Actualités 10.12.2009
New Press Force sensor Type 9383A… (back) with measuring range up to 300 kN greatly increases sensor family capacity
Kistler Extends its Successful Series of Press Force Sensors
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181