Kistler - sensors for pressure, force, acceleration and torque
    Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
crosshair left
crosshair right
Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
 
Measuretape
 
 
 
Choose your country:

力传感器

English | Deutsch | Français | 中文 | Русский
Europe
Americas
Asia
Other
spacer

力传感器通常测量与弹性元件的变形成比例的作用力: 力越大, 弹性元件的变形越大. 因此, 该型号的传感器频率范围受弹性元件限制, 必须有足够的弹力产生较大的变形反映所受载荷.

为了克服此限制, 几乎所有奇石乐力传感器都基于具有压电石英原理. 在载荷下, 石英晶体产生与所受机械载荷成比例的电荷: 载荷越高, 电荷越多. 因此, 在压电式力传感器里, 石英可同时作为弹性元件和测量变送器.

由于晶体的高刚度, 测量变形极小, 通常只有几微米. 在测量缓慢、准静态过程时, 几乎无位移确保测量误差最小. 然而, 石英在快速过程中也具有优异的精度.

石英晶体将每一个测量的物理量(力、压力或加速度)转换成线性、无迟滞的输出信号. 因此石英力传感器具有极宽的测量范围, 同时尺寸紧凑、坚固和高灵敏.

单分量力传感器

传感器通常是环形, 由夹在两个钢垫圈中的压力敏感石英垫圈组成.

3分量力传感器

传感器特别紧凑, 有2个剪切敏感石英垫圈(Fx和Fy)和一个压力敏感石英垫圈(Fz).

扭矩传感器

这种传感器的剪切敏感石英垫圈将敏感轴与所在圆周切线一致排列. 扭矩传感器在预载下安装.

力传感器的典型应用:

  • 制造和组装中的质量保证
  • 压装监测
  • 加工过程中的切削力测量
  • 生物力学
  • 产品试验
  • 材料试验
  • 行驶中车辆的动态重量
  • 车轮力测量

spacer
 
crosshair left crosshair right Print | Disclaimer | Webmaster | e-Contact | +41 52 224 11 11
 
acceleration sensor, torque sensor, force sensor, pressure sensor
spacer