Kistler - sensors for pressure, force, acceleration and torque
    Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
crosshair left
crosshair right
Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
 
Measuretape
 
 
 
Choose your country:

Der Drehmomentsensor

English | Deutsch | Français | 中文 | Русский
Europe
Americas
Asia
Other
spacer

mit DMS-Technologie


Zweibereichssensor

Der Zweibereichssensor Typ 4503A hat einen Drehzahlsensor eingebaut. Die integrierte Messwertvorverarbeitung überträgt sowohl analoge als auch digitale Ausgangssignale berührungslos. Dieser Drehmomentsensor eignet sich vor allem für Entwicklungslabors, die Produktion sowie die Qualitätssicherung.

  • Nenndrehmoment: 0,2 … 5'000 N•m
  • Spreizung für zweiten Messbereich: 1:10 oder 1:5 vom Nenndrehmoment
  • Drehzahlbereiche bis 50'000 1/min
  • integrierter Drehzahlsensor
  • serielle Datenschnittstelle RS-232C für Drehmomentmesswerte

Mini-Smart-Drehmomentsensor

Der Drehmomentsensor Typ 4502A liefert und überträgt ein analoges Ausgangssignal von 0 … ±5 V DC berührungslos. Dieser Drehmomentsensor ist auch mit integrierter Winkel-/Drehzahlmessung lieferbar und eignet sich vor allem für Entwicklungslabors, in der Verschraubungs- und Montagetechnik (Produktion und Kontrolle) sowie für die Qualitätssicherung.

  • Nenndrehmoment: 0,5 … 1'000 N•m
  • integrierte Messelektronik
  • hohe Störsicherheit
  • wartungsfrei
  • extrem kompakt

Drehmomentmessflansch

Der Drehmomentmessflansch Typ 4504A hat eine Messwertvorverarbeitung eingebaut und überträgt analoge und digitale Ausgangssignale berührungslos. Der Rotor läuft lagerlos, also verschleissfrei, im Statorring. Dieser Drehmomentmessflansch eignet sich dank seiner extrem kurzen Bauweise vor allem für die Prüfstandtechnik.

  • Nenndrehmoment: 50 … 5'000 N•m
  • Genauigkeitsklasse 0,1 am Frequenz- und Spannungsausgang
  • Standardausführung mit Drehzahl- beziehungsweise Drehwinkelmessung
  • extrem temperaturstabiles Signal dank aktiver digitaler Temperaturkompensation
  • Messwerte werden digital und berührungslos übertragen
  • wartungsfrei

Schleifring-Drehmomentsensor

Der Schleifring-Drehmomentsensor Typ 4501A liefert ein analoges Ausgangssignal in mV/V und eignet sich vor allem für die Schraubtechnik.

  • Nenndrehmoment: 2 … 1'000 N•m
  • universell einsetzbar
  • DMS-Vollbrückensystem
  • robust und zuverlässig
  • klein und handlich
  • auch mit Drehwinkelmessung erhältlich

Der piezoelektrische Drehmomentsensor

Reaktionsmomentsensor

Die piezoelektrischen Reaktionsmomentsensoren Typ 9329A bis 9389A arbeiten mit zwei Kalibriermessbereichen. Sie sind kompakt gebaut und sehr flexibel einsetzbar.

  • Nenndrehmoment: 1 … 1'000 N•m
  • hohe Störsicherheit
  • zentrische Bohrung für Wellendurchführungen

spacer
 
crosshair left crosshair right Print | Disclaimer | Webmaster | e-Contact | +41 52 224 11 11
 
acceleration sensor, torque sensor, force sensor, pressure sensor
spacer