Die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen in der modernen Fertigung sind hoch. Die bestehenden Bearbeitungsprozesse müssen laufend den neuen Herausforderungen angepasst werden. Neue Prozesse, wie zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, werden weltweit in Zerspanungs-Labors untersucht und erforscht damit die notwendigen Fertigungsmittel entwickelt und bereitgestellt werden können. In der Praxis muss der Prozess optimiert werden damit seine Leistungsfähigkeit voll zur Geltung kommt. Schliesslich ermöglicht nur eine integrierte Qualitätskontrolle die vom Kunden geforderte reproduzierbare Fertigung mit dem Ziel einer Null-Fehler Produktion.Die Kistler Kraftmesstechnik eignet sich dank ihrer aussergewöhnlichen Eigenschaften hervorragend sowohl in der Forschung als auch in der Produktion und findet breite Anwendung hauptsächlich in den folgenden Fertigungsverfahren:
Forschung und Technik
• Schnittkraftmessung
Fügen
• NC-Fügen
• Einpressen
• Schrauben
• Schweissen
• Crimpen
• Bonden
Produktprüfung
• Kleine Kräfte
• Drehmomentsensoren
Zerspanen
• Werkzeugüberwachung
Umformen
• Walzen
• Stanzen
• Tiefziehen
• Prägen
• Schmieden
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung