Glossar
Linearität
Symbol Lin Einheit %FSO Linearität ist definiert als Mass der Übereinstimmung einer Kalibrierkurve mit einer spezifizierten Geraden (Quelle: ANSI/ISA-S37.1). Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben. Bemerkung: Quarzkristalle erzeugen eine elektrische Ladung, die exakt proportional zur Belastung ist. Allerdings werden unvermeidliche Abweichungen von der linearen Charakteristik aufgrund von mechanischen Bauelementen am Sensor beobachtet.
|
|
|