Glossar
Hysterese
Symbol Hys Einheit %FSO auch Umkehrspanne: Maximale Differenz der Anzeigewerte an korrepondierender Position der Messgrösse innerhalb des Messbereiches, die zunächst im Belastungsfall (stetig zunehmende Messgrösse) und anschliessend im Entlastungsfall (stetig abnehmende Messgrösse) erzielt werden (Quelle: ANSI/ISA-S37.1). Bemerkung: Quarzkristalle selbst haben kaum eine messbare Hysterese, allerdings kann die mechanische Konstruktion des Sensors eine Hysterese erzeugen. Sobald eine Hysterese über den spezifizierten Werten (in %FSO) liegt, ist der Sensor fehlerhaft oder wurde nicht korrekt montiert.
|
|
|