Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Datenblätter (Archiv)

Produkt-Segment: 
Typ Bezeichnung Datenblatt Datenblatt Erweiterung
4005A... Piezoresistiver Drucksensor, mit M5 Gewinde für Drücke bis 10 bar, Typ 4005A... de en fr
4021A... Schmelzedruck-Messkette mit 1/2" 20 UNF Gewinde fuer Druecke bis 3 000 bar de en fr
4x8xBE... Drucktransmitter fuer Absolut- und Relativdruecke von 0,2 ... 1 000 bar de en
6052B... Hochtemperatur-Drucksensor für die Motorenmesstechnik de en
6052B... Hochtemperatur-Drucksensor für die Motorenmesstechnik de en
6053BB... Miniatur-Messsonde für ungekühlte Zylinderdruckmessung, M5 Gewinde de en fr
6055BB... Miniatur-Messsonde für ungekühlte Zylinderdruckmessungen, M5 Gewinde zurückversetzt de en fr
6113A... Measuring Spark Plug M10x1 with Integrated Cylinder Pressure Sensor en
6115A... Messzündkerze M12 x 1,25 mit integriertem Zylinderdrucksensor de en fr
6115B... Messzündkerze M12 x 1,25 mit integriertem Zylinderdrucksensor de en fr
6182AE... Werkzeuginnendrucksensor mit Front: Durchmesser 2,5 mm de en fr
6190A... p-T-Sensor für Werkzeuginnendruck und Temperatur de en fr
6190BA... p-T-Sensor für Werkzeuginnendruck und Temperatur mit Front 4 mm de en fr
6192A... Temperatursensoren für Spritzgiesswerkzeuge de en fr
6193A... Temperatursensoren für Spritzgiesswerkzeuge de en fr
6194A... Temperatursensoren für Spritzgiesswerkzeuge de en fr
6195A... Temperatursensoren für Spritzgiesswerkzeuge de en fr
6831A... Multi Sensor Set - Sensoren und Mehrkanalstecker für Werkzeuginnendruckmessung de en fr
6833A... Multi Sensor Set p-T – Sensoren und Mehrkanalstecker für Werkzeuginnendruck- und Temperaturmessung de en
FER18R... OEM-Drucksensor Ceralite für Relativdrücke von 2 ... 100 bar de en
MER180... OEM-Drucksensor Ceramet für Relativ- und Absolutdrücke von 1 ... 400 bar de en fr
MER181... OEM-Drucksensor Ceramet für Relativ- und Absolutdrücke von 1 ... 400 bar de en fr
SAx1... CERALINE-S Druck-Transmitter de en fr
Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070