Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Prozessüberwachung in der Produktion

Anwendungsbeispiel mit Mini-Smart Drehmomentsensor Typ 4502A...

Die genaue Erfassung von Drehmomenten an rotierenden Antrieben und Bauteilen ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Effizienz einer Produktion und zur Qualitätssicherung in der Fertigung und Montage. Die Prozessüberwachung erfordert heute eine lückenlose und rückverfolgbare Erfassung von Messergebnissen aus der Drehmomentsensorik.


Beispiele dafür sind:

  • Reibwertmessung
  • Leistungsprüfung von Antrieben
  • Viskositätsüberwachung
  • Funktionsprüfung Allgemein

  • Elektromotorenprüfstand mit Spindelhubtisch und Hochleistungsgetriebe

     
     
    Sensor + Test 2012
    Sensor Test Logo
    22.-24.05.2012,
    Halle 11, Stand 327
    lesen Sie mehr...

    Automatica 2012
    Automatica, Logo
    22.-25.05.2012
    Halle A1, Stand 224
    lesen Sie mehr...

    Know-how macht schlau
    Img_kig_fuchs_small
    Schulungstermine 2012
    lesen Sie mehr

    News 10.12.2010
    Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
    Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
    sensoren
    mehr...

    Top Top
    Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070