Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Kraftmessarten

Direkte Kraftmessung

Direkte Kraftmessung

Die direkte Kraftmessung erfordert das Auftrennen des Bauteiles senkrecht zur Kraftflussrichtung um den kalibrierten Kraftsensor einzubauen zu können. Dieser Eingriff in die vorhandene Struktur ist erheblich. Der eingebaute Kraftsensor muss daher den Anforderungen an die Festigkeit und Steifigkeit des Bauteils genügen.
Der Messbereich des Sensors muss grösser sein wie die zu messende Prozesskraft.
Diese Einbauart hat aber den grossen Vorteil dass die einwirkende Kraft unabhängig vom Kraftangriffspunkt immer genau und mit guter Linearität erfasst wird.

Anwendung: Ein- und Mehrkomponenten Kraftmessung im Labor, Messen von kleinen Kräften, Überall dort wo das Messen der Absolutkraft gefordert wird.

Bevorzugte Sensoren: Kalibrierte Ein- und Mehrkomponenten Kraftsensoren

Indirekte Kraftmessung

Indirkete Kraftmessung

Müssen sehr grosse Kräfte gemessen werden oder erlaubt das Bauteil keine Auftrennung so kommt die Methode der Kraftnebenschlussmessung zur Anwendung.
Der Sensor wird an einer geeigneten Stelle in den Kraftfluss des Bauteils montiert und mit der Struktur fest verspannt.
Der Kraftsensor erfasst nur noch einen Teil der zu messenden Prozesskraft. Je nach Einbausituation ist dieser Kraftanteil kleiner oder grösser.
Der Vorteil dieser Einbauart ist der relativ geringe Eingriff in die vorhandene Struktur. Es wird nur noch ein Sensor mit einem kleineren Messbereich benötigt.
Im eingebauten Zustand verlangt dieser Einbau eine Kraftkalibrierung vor Ort um die Empfindlichkeit des Messaufbaus zu bestimmen.

Anwendung: Nur zulässig für Kraftmessungen mit ortsfestem Kraftangriffspunkt, zum Beispiel für die Prozessüberwachung an Pressen.

Bevorzugte Sensoren: Einkomponenten Kraftsensoren und Dehnungssensoren.

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Kraftmessung

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Automatica 2012
Automatica, Logo
22.-25.05.2012
Halle A1, Stand 224
lesen Sie mehr...

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070