|
Kistler setzt den Standard in der ballistischen Druckmesstechnik: Bereits in den sechziger Jahren wurde von Kistler die piezoelektrische Messtechnik für die ballistische Hochdruckmessung eingeführt. Seit 1971 ist der Hochdrucksensor Typ 6203 von der NATO als Standard für Munitionsabnahmeprüfungen bis Kaliber 40 mm vorgeschrieben. Kistler entwickelt ständig weiter, um Ihre Anforderungen an Hochdrucksensoren optimal zu erfüllen. Aus einer neuen Produktgeneration hat die NATO den Hochdrucksensor Typ 6215 als neuen Standard und Nachfolger Typ 6203 akzeptiert. Kistler Hochdrucksensoren sind weltweit als der Stand der Technik anerkannt: - Hohe Wiederholgenauigkeit der Messwerte dank sehr geringer Einbauempfindlichkeit.
- Exzellente Linearität über den gesamten Messbereich.
- Hohe Lebensdauer dank Frontabdichtung und optimierter Membrankonstruktion.
- Gegenüber Verschmutzung unempfindlich.
|