Lohnende Investition ohne Kompromisse
 Einfache Installation und Mobilität Die Messplattform Typ 9286B... zur Gang- und Balanceanalyse braucht im Gegensatz zu herkömmlichen Messplattformen nicht auf einem Rahmen installiert zu werden: Sie lässt sich einfach und kostengünstig auf jeder ebenen Fläche nutzen. Wegen ihrer geringen Bauhöhe von nur 35 mm und ihres Gewichts von weniger als 18 kg kann sie flexibel und mobil eingesetzt werden. Für sehr dynamische Anwendungen werden Kistler Messplattformen auf einem Installationsrahmen montiert, der fest im Fundament vergossen ist und sicherstellt, dass das volle Potenzial der Messplattformen genutzt werden kann. Eine Aluminium-Sandwich-Deckplatte in Leichtbauweise sichert ein geringes Eigengewicht der Plattformen Typ 9281E... und 9287C.... Es erleichtert Montage und Transport, so dass Kistler Messplattformen nicht nur in verschiedenen Einbaupositionen sondern auch an verschiedenen Messplätzen eingesetzt werden können.
|
 Wirtschaftlichkeit durch Vielseitigkeit Während Messplattformen mit DMS-Aufnehmern durch ihre elastisch deformierbaren Strukturen auf einen jeweils optimalen Messbereich limitiert sind, können Kistler Messplattformen mit Quarzkristall-Sensoren innerhalb ihrer strukturellen Belastbarkeit sehr grosse, aber auch sehr kleine Kräfte exakt messen. Ebenso lassen sich sehr kleine Kräfte unter hoher Vorlast messen. Es ist daher nicht notwendig, für mehrere Messbereiche verschiedene Kistler Messplattformen zu beschaffen. Zudem zeichnen sich Quarzkristall-Sensoren durch extreme Robustheit und Langlebigkeit aus. Durch ihre hohe Eigenfrequenz in allen drei Messrichtungen (fnx, fny, fnz), ihre grosse Eigendämpfung und ihre kurzen Ansprechzeiten bilden Kistler Messplattformen auch hochdynamische Prozesse stets korrekt ab.
|
|
|

Sensorik in der Biomechanik mehr...
|