Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomechanik




Bewegungs- und Ganganalyse

Ganganalyse an Pferden  (Quelle: Royal Veterinary College, University of London, UK)

Messplattformen von Kistler besitzen eine hohe Empfindlichkeit und einen extrem weiten Messbereich. Damit kann dieselbe Messplattform kleinste Kräfte ebenso genau wie grosse Lasten erfassen. Einfache und zuverlässige Schnittstellen garantieren nachhaltig höchstmögliche Kompatibilität zu anderen Systemen in der Bewegungsanalyse.

Kistler Messplattformen erfassen Bodenreaktionskräfte präzise und zuverlässig und schaffen mithilfe inverser Dynamik auch eine solide Basis zur Berechnung von Kräften und Momenten. Die hohe Genauigkeit der Messplattformen deckt kleinste Veränderungen und Asymmetrien im Gangbild auf. Damit unterstützt sie treffende Diagnosen, die Anpassung von Prothesen und die Dokumentation des Rehabilitationsverlaufs.

Ganganalyselabor mit Infrarotkameras und Messplattformen (Quelle: BTS Bioengineering, Italien)

Höchste Präzision
für die Gleichgewichtsanalyse
Der Gleichgewichtssinn des Menschen ist ein komplexes Regelsystem. Das spezielle Konstruktionsprinzip einiger Kistler Messplattformen ermöglicht es, neben der präzisen Kraftmessung auch die Verlagerung des Körperschwerpunktes sehr genau zu verfolgen und den Einfluss und Fortschritt von Krankheiten oder die Wirkung von Medikamenten zu untersuchen.

Die Kistler Kraftmessplattformen Typ 9260AA und 9286BA wurden speziell für die Gang- und Balanceanalyse entwickelt. Mit Ihnen lassen sich auch unter hoher Last noch kleinste Kraftänderungen und Vibrationen messen, die Aufschluss über den Zustand der neuromuskulären Bewegungssteuerung geben können.

Messplattformen für Bewegungs- und Ganganalysen

Mehrkomponenten-Messplattform für Gang- und Gleichgewichtsanalyse
Typ 9260AA...
Kostengünstig, exzellente Genauigkeit, mit zwei verschiedenen Abmessungen erhältlich, einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar, vielseitige Montagemöglichkeiten, Ansprechschwelle Fz <250 mN
Mobile Mehrkomponenten Messplattform mit Ladungsausgang
Typ 9286B...
Exzellente Genauigkeit, sehr grosser Messbereich, einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar, Ansprechschwelle Fz <250 mN.
Mehrkomponenten Messplattform mit Glasdeckplatte

Typ 9285
Glasboden ermöglicht Aufnahme der Standfläche, grosser Messbereich, hervorragende Messgenauigkeit, exzellente Genauigkeit des Kraftangriffpunkts (COP), Ansprechschwelle Fz <10 mN.

Mehrkomponenten Messplattform mit Ladungsausgang

Typ 9281E...
Extrem grosser Messbereich, hervorragende Messgenauigkeit, hohe Eigenfrequenz, vielseitig einsetzbar, Ansprechschwelle Fz <250 mN.

DAQ-System mit BioWare®, Datenerfassungs- und Datenanalyse-System für die Biomechanik, Typ 5691A1
Messketten mit piezoelektrischen Sensoren
Ladungsverstärker wandeln die von einem piezoelektrischen Sensor abgegebene Ladung in eine proportionale Spannung um. Diese lässt sich in einem Analog-Digital-Wandler digitalisieren.


» Produktübersicht Messplattformen (PDF)

 
 
Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Produktbroschüre
Neue Produktbroschüre "Biomechanik" Nr. 600-350
Sensorik in der Biomechanik
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070