Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Werkzeugüberwachung

Werkzeuge und Prozesse an spanenden Werkzeugmaschinen werden mit unterschiedlichsten Sensoren für Kräfte, Dehnungen, Vibrationen, Schallemissionen und Wirkleistung überwacht. Meist ergibt das Überwachen der Zerspankräfte die besten Aussagen. Insbesondere zum zuverlässigen Überwachen des Werkzeugverschleisses muss man drei Zerspankraftkomponenten sehr genau messen. Bei vielen Verschleissmechanismen eines Drehwerkzeugs ist eine Auswertung aller drei Kraftkomponenten und deren Gewichtung weit sicherer als das Überwachen nur einer Kraftkomponente. Für die Kollisions- und Werkzeugbruchüberwachung reicht meist eine Kraftkomponente. Doch erhöht eine Messung der Kräfte in allen drei Richtungen auch hier die Sicherheit.

3-Komponenten Kraftsensoren
1-,2- oder 3-Komponenten Kraftsensoren Type 910xA... / 9601A... kommen bei der Werkzeugbruchüberwachung zusammen mit dem Ladungsverstärker Type 5034A... mit galvanisch getrennten Messkanälen zum Einsatz.
Mehrkomponenten Kraftsensor

Mehrkomponenten Kraftsensor mit integrierter Elektronik Typ 9602...  für den direkten Einbau unter dem Revolvergehäuse in die taschenförmige Aussparung mit Standardabmessungen.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
SPS/IPC/Drives
img_kig_spslogo_2
Halle A4, Stand 451
lesen Sie mehr

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Service
Service und Dienstleistungen (PDF)
Service und Dienstleistungen
Download PDF

Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070