Schrauben
|
Schrauben ist eine Schlüsseltechnologie in der Montagetechnik. Wichtigster Anwendungsfall ist das Aufbringen definierter Vorspannkräfte. Da dies meist indirekt über das Anzugsmoment erfolgt, hat das drehmomentgesteuerte Schrauben die weiteste Verbreitung. Kistler bietet sowohl Drehmomentsensoren für den Einbau in Schrauber an, wie auch vorgespannte, kalibrierte Reaktionsmomentsensoren und Dynamometer für die Überwachung von Schraubern und die Messung von Drehmomenten allgemein.
|
 Messprinzip Piezoelektrische Drehmomentsensoren basieren auf ringförmig angeordneten, tangential ausgerichteten, schubempfindlichen Quarzscheiben, die ein drehmomentproportionales Ladungssignal abgeben. Damit das Drehmoment auf die Quarzscheiben übertragen werden kann, muss der Sensor in einer Struktur reibschlüssig vorgespannt sein.
|
 Drehmoment-Dynamometer Mit ihrer relativ grossen Fläche und einem universellen Lochbild lassen sich Drehmoment-Dynamometer besonders flexibel zusammen mit kundenspezifischen Adaptern einsetzen. Der Sensor ist in einem Gehäuse zwischen massiven Metallplatten vorgespannt.
|
 Drehmomentsensoren Sensoren mit Messbereichen von ±5 bis ±200 N·m für den Einbau in Schrauber und Vorspannstrukturen.
|
 Reaktionsmomentsensoren Kalibrierte, einbaufertige Reaktionsmomentsensoren mit Montageflansch, zentrischer Bohrung für Wellendurchführung und Messbereichen von ±1 bis ±1000 N·m. Speziell geeignet für den Einbau in nicht rotierende Wellen.
|
|
Reaktionsmomentsensoren wie auch Drehmoment-Dynamometer sind sowohl für die Überwachung von Schraubern und Drehmomentschlüsseln wie auch für allgemeine Drehmomentmessung in der Fertigung und Produktprüfung geeignet.
|
|
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung
|
|
|

Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...
|