Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Einpressen

Einpress-Fügevorgänge sind häufig verwendete Verbindungstechniken. Die nachträgliche, zerstörungsfreie Verbindungsprüfung ist nur schwer möglich. Daher drängt sich eine Prüfung im laufenden Prozess geradezu auf. Die voneinander abhängigen Messgrössen z.B. Einpresskraft und Verfahrweg werden aufgezeichnet und ihr funktionaler Zusammenhang bewertet. Das Bewertungsresultat kann Schlechtteile zur Nacharbeit ausscheiden oder die Produktion in unterschiedliche Toleranzklassen aufteilen.

Typ 9323A ... 9363A


Einpresskräfte

können direkt mit den vorgespannten Presskraft Sensoren Typ 9313... oder Typen 9323A bis 9393A im Bereich von wenigen N bis hin zu 1000 kN gemessen werden. Die einfache Montage und die 3 kalibrierten Messbereiche ermöglichen das Messen über mehrere Dekaden mit dem gleichen Sensor.
Typ 9313AA1 und 9313AA2

Oberflächen-Dehnungstransmitter Typ 9238A10


Einpresskräfte können auch indirekt über die Dehnung der Maschinenstruktur erfasst und überwacht werden.

Oberflächen-Dehnungssensor Typ 9237A

Hierzu werden verschiedene, einfach montierbare Dehnungssensoren Typ 9232 oder Typ 9237 angeboten.

maXYmo BL und CoMo View für Prozessüberwachung

Prozessbewertung
Bei Einpressprozessen beispielsweise überwachen die XY-Monitore die Kraft über Weg oder Kraft über Zeit.

Die XY-Monitore überwachen und bewerten die Qualität eines Produktes oder Fertigungsschrittes anhand eines Kurvenverlaufs. Dazu erfassen sie alle Messgrössen in Relation zueinander, die sich mit piezoelektrischen oder DMS-Sensoren über den Y-Kanal und potentiometrischen Sensoren über den X-Kanal erfassen lassen.

Hierzu steht der neue sehr preisgünstige, leistungsstarke maXYmos BL Typ 5867A wie auch die bekannten flexibel einsetzbaren ControlMonitore CoMo Net Typ 5863A1 und CoMo View Typ 5863A2 zur Verfügung.

Einkanalgerät DMF-P A300 Typ 4737A...

Allgemeine Füge- und Einpressüberwachung
Das Einkanalgerät DMF-P A300 Typ 4737A... wurde speziell für den industriellen Einsatz zur Überwachung in Anlagen und Systemen mit Fügeprozessen entwickelt. Der Datenaustausch mit einer möglichen externen Visualisierung erfolgt per Ethernet. Die Ankopplung an die Anlage kann via Feldbus oder entsprechende Steuereingänge erfolgen. Besonderes Augenmerk wird in der DMF-P Familie auf die Durchgängigkeit hinsichtlich Menüsystem und Anschlusskompatibilität gelegt. Das Gehäusekonzept der Tisch- und Einbauvariante sowie Wandmontage bietet jeweils einen optimalen Zugang zu Stecker und Verkabelung.

  • Anschluss von Piezo-, DMS- und Kraftsensoren mit Spannungsausgang sowie potentiometrische, SSI oder inkrementale Wegsensoren. Breite Sensorvielfalt durch modulare Bauweise.
  • 30 frei kombinierbare Auswertefunktionen zur Überwachung im Montagezyklus, der Einfädelkraft, Endposition und Überlastung. Zusätzliche Messung und Auswertung der Geschwindigkeit des Prozesses sowie der Steigung der Messkurve.
  • Interner Speicher für Messkurven und Messergebnisse.

Direkte Erzeugung des industriellen Q-DAS Datenprotokolls der Automobilindustrie AQDEF (Automotive Quality Data Exchange Format) sowie des I.-P.M. Datenformats für das automatisierte Erstellen von produktbezogene Prozess- und Messdaten.

Für den Einsatz in Anlagen und Systemen mit mehreren Fügeprozessen findet das DMF-P A400 advanced Typ 4733A... Anwendung, das zwei Kanäle beinhaltet, die unabhängig von einander überwacht werden. Durch Verknüpfung von mehreren Geräten ist es möglich, das System bis auf 8 autark arbeitende Kanäle zu erweitern.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
SPS/IPC/Drives
img_kig_spslogo_2
Halle A4, Stand 451
lesen Sie mehr

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Service
Service und Dienstleistungen (PDF)
Service und Dienstleistungen
Download PDF

Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070