Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Holmdehnungsmessung

Messung der Holmdehnung
Bei der Holmdehnungsmessung werden die Sensoren direkt in einer Bohrung im Holm installiert. Sie liefern ein der Kraft auf den Holm proportionales Signal. Werden alle Holme mit einem Sensor ausgestattet, lassen sich die Kräfte auf verschiedenen Holmen messen. So ist neben der Planparallelität der Aufspannplatten und des Werkzeugs auch eine Überlast in den einzelnen Holmen zu erkennen und ein aktiver Schutz vor Holmbrüchen realisierbar. Der notwendige Ladungsverstärker ist in der Messkette Typ 9827A... enthalten.
Messkette Holmdehnungsmessung

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Automatica 2012
Automatica, Logo
22.-25.05.2012
Halle A1, Stand 224
lesen Sie mehr...

QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Ausgabe 6
Praxistipps Ausgabe 5
Praxistipps für Spritzgießer
weitere Ausgaben....

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070