Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Schmelzedruckmessung

Typ 9031A
Mit der Entwicklung elektrisch angetriebener Spritzgiessmaschinen kommt der Schmelzedruckmessung eine Schlüsselbedeutung zu, weil klassische Regelgrössen wie der Hydraulikdruck nicht mehr verfügbar sind. Die Messung von Kräften am Aggregat oder der Stromaufnahme des Antriebs erfassen Grössen weit entfernt vom Werkzeug und sind daher für präzise Regelungen weniger geeignet als die direkte Messung des Schmelzedrucks im Schneckenvorraum. Die Sensoren Typ 4013B... (Details auf Anfrage) bilden ein hochgenaues und schnelles Messsystem, das alle Anforderungen für die Regelung von elektrischen Spritzgiessmaschinen erfüllt. Der bis 3 000 bar und 350 °C einsetzbare piezoresistive Sensor liefert detaillierte Prozessinformationen und eignet sich auch zur Prozessüberwachung an hydraulischen Maschinen.

Ein weiteres Anwendungsgebiet dieses Sensors ist die Druckmessung in Heisskanalsystemen. Neben der Überwachung des Drucks im Heisskanal kann die gemessene Information auch zu Regelzwecken dienen. Der Sensor lässt sich mit einer Temperaturmessung ausstatten, die direkt am Messelement des Sensors sehr präzise Messungen der Schmelzetemperatur ermöglicht.

Messkette Düsendruckmessung

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Automatica 2012
Automatica, Logo
22.-25.05.2012
Halle A1, Stand 224
lesen Sie mehr...

QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Ausgabe 6
Praxistipps Ausgabe 5
Praxistipps für Spritzgießer
weitere Ausgaben....

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070