Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Inbetriebnahme und Service

Inbetriebnahme und Service

Bei der Inbetriebnahme und beim Service von Werkzeuginnendrucksensoren sind die drei Schritte Isolationsprüfung, Empfindlichkeitsprüfung und Reparatur der Single-Wire Kabel zu beachten.


Isolationsprüfung

Drucksensoren sind wartungsfrei, trotzdem sollte die Isolation beim Werkzeugservice überprüft werden. Dabei ist Folgendes zu beachten:

• Sicherstellen, dass der Stecker trocken ist
• Einbaubohrung bei Reinigungsarbeiten abdecken oder sauber halten
• Reinigungsspray Typ 1003 verwenden
• Isolation mit Isolationsprüfgerät Typ 5493 messen:
  Richtwert >1013 Ω

» Fehlersuche


Sensorempfindlichkeit

Die Sensorempfindlichkeit kann durch den falschen Einbau beeinflusst werden. Deshalb sollte die Empfindlichkeit des eingebauten Sensors, wenn möglich vor Inbetriebnahme des Werkzeugs geprüft werden.

• Mit dem Prüfset Typ 5993A... die Empfindlichkeit des Sensors testen


» Fehlersuche


Reparatur von Single-Wire Kabel

Leichte Beschädigung des Kabels mit Reparatur-Set Typ 1207 beheben. Getrennte Kabel löten und mit Teflonhülse und Schrumpfschlauch des Reparatur-Sets Typ 1207 überziehen.

» Single-Wire Reparatur

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Automatica 2012
Automatica, Logo
22.-25.05.2012
Halle A1, Stand 224
lesen Sie mehr...

QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Ausgabe 6
Praxistipps Ausgabe 5
Praxistipps für Spritzgießer
weitere Ausgaben....

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070