Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




CrankSmart®:
Optimierte Indizierergebnisse & reduzierte Kosten

CrankSmart®

Ist die grundlegende Architektur heutiger Indiziergeräte noch zeitgemäss? Ein Expertenteam aus FKFS- und Kistler-Ingenieuren beantwortet diese Frage nach intensiver Team-Forschungsarbeit nun mit einer innovativen Lösung.

Klare Wettbewerbsvorteile bei der Motorenentwicklung
Für den Applikateur stehen speziell im Fahrzeug Messungen bei transientem Motorbetrieb einschliesslich Start/Stopp im Vordergrund. Für seine Arbeit sind der geringe Applikationsaufwand und die Qualität der unterschiedlichen Indizierkennwerte am Ende der Mess- und Auswertekette entscheidend.
Diese Anforderungen werden mit einer optimierten Architektur des Indiziersystems erfüllt:
• Zeitbasierte Signalerfassung zur – im Vergleich zu klassischen Systemen –
  signifikanten Qualitätsverbesserung der Messdaten mit Methoden der analogen
  und digitalen Signalverarbeitung
• OT- bzw. Kurbelwinkelbezug ohne optischen Kurbelwinkelgeber, sondern mit Hilfe
  des Serien-Polradgebers ("60-2"), dessen spezielle Eigenschaften bei der
  Datenaufbereitung beachtet und kompensiert werden, um eine vergleichbare
  Datenqualität sicherzustellen.

Übersicht des CrankSmart®-Verfahrens für Indiziermessungen
CrankSmart® – hohe Abtastrate auf Zeitbasis für optimale Datenqualität
Mit der CrankSmart-Lösung von Kistler werden Zylinderdrucksignale, Niederdruckindizierung, Zünd- oder Einspritzimpulse sowie Kurbelwinkelmarken synchron auf Zeitbasis gemessen. Die Winkelmarken können dabei mit einer relativ geringen Auflösung z.B. durch den "60-2"-Polradsensor generiert werden. Bei herkömmlichen Indiziersystemen müssen zur Steuerung der Datenerfassung hoch aufgelöste Kurbelwinkelimpulse durch Extrapolation in Echtzeit generiert werden. Bei CrankSmart wird der Kurbelwinkelbezug der Messsignale mit sehr hoher Auflösung von 0,1° KW korrekt interpoliert, da zum Zeitpunkt der Signalverarbeitung das komplette Timing der Kurbelmarken bereits bekannt ist. Drehzahländerungen bzw. Drehungleichförmigkeiten innerhalb des Arbeitsspiels werden dabei berücksichtigt. Analoge Signale durchlaufen zur Vermeidung von Aliasing-Effekten vor der Digitalisierung einen Tiefpassfilter. Nach der Digitalisierung werden die mit digitalen Verfahren qualitätsoptimierten Datenströme (Druckverläufe, Winkelmarken etc.) auf Basis der gemeinsamen Zeitbasis exakt zusammengeführt.

Auswirkungen von CrankSmart® auf die Zylinderdrucksignale
• Der einzelne Messkanal stellt Daten für Zeit- und Kurbelwinkel-bezogene
  Auswertungen zur Verfügung.
• Zeitfeste Daten ermöglichen Auswertungen im Frequenzbereich
  (Verbrennungsgeräusch, Klopfen) mit hoher Verlässlichkeit und Empfindlichkeit.
• Signalstörungen wie z.B. Pfeifenschwingungen werden aus den
  Zylinderdruckverläufen ausgeblendet. Auch bei hohen Anforderungen an die
  Datenqualität sind einfache Sensor-Einbaulösungen (Messzündkerzen,
  Glühkerzenadapter, Messglühkerzen etc.) und sogar Serien-Fahrzeugsensoren
  nutzbar.

Gruppierung von Indizierkennwerten

Zeitbasis versus Kurbelwinkelbasis
Die Anforderungen an die Datenauflösung sind – je nach benötigter Auswertung – sehr weit gestreut. Während zeitbasierte Daten für die Klopfanalyse und das Verbrennungsgeräusch optimal sind, erfordern OT-bezogene Auswertungen wie pmi-Berechnungen etc. den jeweiligen Kurbelwinkelbezug. Bei manchen Funktionen ist die optimale Datenbasis von der genauen Anwendung abhängig (z. B. Einspritzdauer in "Grad Kurbelwinkel" oder der Sollwertvergleich in "µs"). Generell gilt jedoch, dass die Datenerfassung primär nicht von den Winkelmarken abhängen, sondern mit einer hohen Abtastrate an die "übergeordnete Instanz Zeit" gekoppelt sein sollte. Erst damit ergibt sich ein hochgenauer OT-Bezug der Messdaten für pmi-Berechnungen – auch bei Kurbelwinkelgebern mit geringer Impulsanzahl.

Optimiertes Verfahren für den Kurbelwinkel- und OT-Bezug
• Eine hohe Datenqualität der pmi–Werte und Verbrennungslage ist auch mit dem 
  "60-2“-Fahrzeugsensor (Polrad) möglich. Die Interpolation ermöglicht hier eine
  hochgenaue Vervielfachung.
• Drehzahlabhängige Phasenfehler werden kompensiert.
• Die Verbrennungsanalyse kann auch bei transientem Motorbetrieb und bei
  Start/Stopp auf einen optischen Kurbelwinkelgeber verzichten.

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Automatica 2012
Automatica, Logo
22.-25.05.2012
Halle A1, Stand 224
lesen Sie mehr...

QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Ausgabe 6
Praxistipps Ausgabe 5
Praxistipps für Spritzgießer
weitere Ausgaben....

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070