Plug & Go – Für den mobilen Einsatz optimierte Hard- und Software
|
Wesentliche Merkmale der KiBox sind ihre Kompaktheit, modulares Fahrzeugzubehör und alle Sensoranschlüsse an der Frontseite.
|
 1) Serienmässige KiBox Schutzbügel: • Schutzfunktion für alle Kabelanschlüsse • Zwingende Abstände für Belüftung • Mechanischer Schutz des Gerätes • Stapelmöglichkeit für zukünftige Systemerweiterungen • Elemente für die Fixierung mit Gurten oder Schrauben • Handgriff für komfortables und sicheres Tragen
|
 2) Universelle Spannungseingänge: • 8 Kanäle • +/-10 V • 16 Bit Amplitudenauflösung • 1,25 MHz Abtastrate
3) Kurbelwinkel- und Triggersignale: • 2 Kanäle für Hall, induktiven oder optischen Kurbelwinkelgeber • 40 MHz Abtastrate
4) Stromzangenanschlüsse: • 2 Kanäle • +/-1 V • 12 Bit Amplitudenauflösung • 2,5 MHz Abtastrate
5) Steckplätze für Verstärker mit oder ohne Kistler PiezoSmart®
|
 6) GigaBit Ethernet Netzwerkanschluss: • für lokale Netzwerke mit Ethernet Switch • oder direkten PC Anschluss 7) Anschluss für Stromversorgung: • 10...32 VDC • 100...250 VAC • Leistungsaufnahme ca. 60 W 8) CAN Datenausgang
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik
|
|
|

Dienstleistungen rund um die Motorenmess- technik Download PDF

Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...
|