Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Sensorauswahl

Die Sensorwahl wird durch die Grösse und Form des Teils bestimmt. Weiter muss der Verarbeitungsprozess berücksichtigt werden; die Materialeigenschaften beeinflussen den auftretenden Werkzeuginnendruck oder bestimmen eine spezielle Sensorkonstruktion.

Bei der Wahl der direkten Sensoren wird die Sensorgrösse durch den Frontdurchmesser bestimmt. Dabei gilt es die grösstmögliche Sensorfront zu wählen, um den Sensoreinbau zu vereinfachen und eine Messung mit höherer Empfindlichkeit zu ermöglichen. Die direkte Messung ist sehr zuverlässig und wird den anderen Einbaumethoden vorgezogen. 

Werkzeuge mit komplexem Aufbau oder solche, bei denen die Kavitätenwand nicht bearbeitet werden soll, können mit indirekten Sensoren ausgestattet werden. Diese werden auch entsprechend ihrer Grösse gewählt, um passend in der Auswerferplatte verbaut zu werden. Bei indirekten Sensoren muss die über den Auswerferstift wirkende Kraft berücksichtigt werden.

Bei berührungslosen Sensoren wird die Kavitätenwand nicht bearbeitet, stattdessen wird eine Dehnung des Werkzeugstahls gemessen. Über die Dehnung kann ein entsprechender Werkzeuginnendruck abgeleitet und zur Überwachung verwendet werden.

Für Temperaturmessungen werden Kontakttemperatursensoren oder kombinierte Druck- und Temperatursensoren verwendet. Diese vereinfachen den Einbau und ermöglichen Druck- und Temperaturüberwachung an einer Stelle in der Kavität.

Als Übersicht der von Kistler angebotenen Sensortypen gilt folgende Tabelle:

Übersicht Sensortypen

 

» Sensorposition

» Direkte Sensoren

» Indirekte Sensoren 

» Berührungslose Sensoren

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Automatica 2012
Automatica, Logo
22.-25.05.2012
Halle A1, Stand 224
lesen Sie mehr...

QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Ausgabe 6
Praxistipps Ausgabe 5
Praxistipps für Spritzgießer
weitere Ausgaben....

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070