Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




PiezoSmart®: Automatische Sensoridentifikation

Identifizierung von individuellen Drucksensoren
Die automatische Sensoridentifikation PiezoSmart ist ein aktives System zur Identifizierung von individuellen Drucksensoren. Das System basiert auf dem
Standard IEEE 1451.4 und dient der automatischen Parametrierung von Messketten (Plug & Measure). Zusätzlich bietet das System aber auch Funktionen, die eine lückenlose Qualitätssicherung von Indizierdaten garantieren.

Eindeutige Zuordnung der Sensordaten
Kernstück von PiezoSmart ist ein "elektronisches Datenblatt", der sogenannte TEDS (TEDS =Transducer Electronic Data Sheet), welcher im verstärkerseitigen Stecker des Sensorkabels integriert ist.

Measuring protocoll

Dieser Stecker ist als Kistler-TRIAX-Stecker aufgebaut und bildet zusammen mit dem Drucksensor eine physische Einheit. Grösse und Geometrie des TRIAXSteckers sind so gestaltet, dass zur Montage das Standardwerkzeug unserer M5-Miniatursensoren verwendet werden kann. Damit muss für die Sensormontage der Stecker mit dem TEDS nicht vom Sensor getrennt werden.

Jeder Sensor mit PiezoSmart verfügbar
So ist im täglichen Prüfstandsbetrieb die eindeutige und sichere Zuordnung der Sensordaten gewährleistet. Eine Plombe bzw. Klebemarkierung gewährt einen zusätzlichen Schutz gegen das unbeabsichtigte Vertauschen von Sensor und TEDS.

Grundsätzlich sind alle Drucksensoren für die Motorenindizierung sowie alle derzeit verfügbaren Kabel- und Steckerkombinationen mit PiezoSmart verfügbar.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik

 
 
Dienstleistungen
Dienstleistungen rund um die Motorenmesstechnik
Dienstleistungen rund um die Motorenmess-
technik
Download PDF

News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

KiBox® To Go

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070