pMax Messmodul: Spitzendruck unter Kontrolle
 Das zweikanalige pMax-Messmodul Typ 5269 bzw. 5269Y51 ist eine ideale Erweiterung für die universelle Signal Conditioning Plattform (SCP). Es wird zur kontinuierlichen Überwachung und Messung des Zylinderspitzendrucks pMax an Diesel- und Ottomotoren verwendet.
|
 Maximale Flexibilität, hohe Funktionssicherheit • Analogspannung aus dem Drucksignal proportional zum Spitzendruck • Warn-, Alarm- und Nonstopp-Funktionen • Benutzerdefinierte digitale Signalausgänge Min-, Max- und Stopp-Schwelle • Verschiedene Messmodi "peak-peak", "(peak-peak)- pInlet", "(peak-peak) + const. pInlet • Universeller Einsatzbereich zur allgemeinen Spitzenwert Überwachung periodischer Signale (z.B. Lastsignal von Kipphebel mit DMS) • Analoge Spitzenwertspeicher • Überwachung und Messung von Dauerläufen • Für jedes bestehende System nachrüstbar
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik
|
|
|

Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen Download PDF

Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...
|