Mehrkanal-Verstärkersysteme
|
Signal Conditioning Platform (SCP) Die Kistler Signal Conditioning Platform (SCP) bewährt sich seit Jahren in der Motorenentwicklung und ist das Bindeglied zwischen Sensor und Prüfstandsumgebung. Darin integriert befinden sich funktionsspezifische Messmodule zur Signalaufbereitung von Indiziermesswerten. Ihr Vorteil: modularer Aufbau und flexible Einsatzmöglichkeiten.
|
|
Für die Motorenindizierung auf Prüfständen sowie im Fahrzeug Die "Signal Conditioning Platform" SCP Typ 2853A... und SCP Compact Typ 2854A... sind modulare Systeme zur Aufbereitung verschiedenster Messsignale, wie z.B. von piezoelektrischen und piezoresistiven Sensoren. Folgenden funktionsspezifischen Messmodule stehen zur Verfügung
Merkmale der SCP/SCP Compact: • Flexibilität durch modulares Design (max. 32 Kanäle) • Kompatibilität und universelle Einsatzmöglichkeit der Module für SCP und SCP Compact • Fernsteuerbar über beliebigen PC • Spannungsversorgung von 100 … 240 VAC und 10 … 36 VDC • Menügeführtes GUI (Graphical User Interface) • Funktions- und signalkompatibel zu Indiziersystemen • Sensoridentifikation zur Steigerung der Prozesssicherheit und Verbesserung der Datenqualität
|
 SCP Typ 2853A...Universelle Plattform als Tisch- oder Rackversion verfügbar. Bis zu 16 Slots und 32 Kanäle.
|
|
|
|
Merkmale der SCP Slim: • Flexibilität durch modulares Design (max. 16 Kanäle) • Fernsteuerbar über beliebigen PC • Spannungsversorgung von 100 … 240 VAC und 10 … 36 VDC • Menügeführtes GUI (Graphical User Interface) • Funktions- und signalkompatibel zu Indiziersystemen • Sensoridentifikation zur Steigerung der Prozesssicherheit und Verbesserung der Datenqualität
|
|
|

Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen Download PDF

Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...
|