Kistler Kabel zeichnen sich durch eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aus. Die elektrischen Eigenschaften sind auf niedriges Rauschen optimiert, denn die elektrische Verbindung zwischen piezoelektrischem Sensor und Ladungsverstärker muss besonders hoch isolieren (ca. 1013 Ω). Gleiche Anforderungen gelten auch für alle Steckerverbindungen.
Die Bewegung der Kabel erzeugt minimale Ladungen an den Leiteroberflächen (triboelektrischer Effekt), die die Messung verfälschen. Dies verhindert man durch spezielle mit Graphit beschichtete Zwischenlagen.
Um die Kabel zusätzlich gegen mechanische Beanspruchungen zu schützen sind sie mit einem flexiblen Geflecht aus Stahl oder Edelstahl ummantelt.