Für die rasche und sichere Montage der Sensoren stehen bewährte Adapter und Indizierventile zur Verfügung. Aber ebenso finden Sie bei Kistler offene Ohren und erfahrene Ingenieure für die Lösungen spezieller Adaptieraufgaben.
In Einspritzsystemen (Typ 6729A...) wird der Druck mit Sensoren gemessen, die sich durch besonders robuste Kabelausführung und grossen Überlastbereich auszeichnen.
Mit In-Line Verstärkern und handlichen Spitzendruck-Messgeräten (Typ 2516...) vervollständigt Kistler das Angebot robuster und dauerfester Druckmessketten.