Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Monitoring & Control (on-line)

Die Online Zylinderdrucküberwachung bietet gegenüber der manuell durchgeführten Messung am Indizierventil erhebliche Vorteile.
• Gleichzeitiges Überwachen aller Zylinder
• Sofortige Meldung von Anormalitäten ermöglicht schnelles reagieren und verhindert
  in vielen Fällen ernsthafte Schäden und teure Ausfallzeiten.
• Einsparung von Ressourcen durch automatisierten Prozess
• Qualitative hochwertige Messdaten durch optimale Positionierung des Sensors im
  Zylinder
• Online-System generiert umfangreiche Datenbank für Trend-Analysen
  (Maintenance on Condition)


Dank der hohen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit werden die Kistler Sensoren zunehmend für die Motorenregelung (CLCC) eingesetzt. Weltweit sind bereits über 10 000 Kistler Zylinderdrucksensoren für die online-Überwachung auf unterschiedlichsten Motoren installiert, viele dieser Sensoren sind über 30 000 Stunden im Dauereinsatz.

Unser Sortiment: Die passende Lösung für jede Online-Aufgabe

Zylinderdruck-Transmitter

Typ 6613CA
Robuster Sensor mit integriertem Verstärker für 4-Takt Motoren, geeignet für alle Brennstoffe

Zylinderdrucksensor

Typ 6353A14
Typ 6353A24
Robuster Sensor ähnlich 6613CA aber mit Grundisolation, speziell geeignet für 2-Takt Motoren, geeignet für alle Brennstoffe

Zylinderdruck-Sensor für die Dauerüberwachung

Typ 6351A
Kleiner Sensor mit
integriertem
Verstärker für
kleinere Motoren,
nicht geeignet für
Betrieb mit Schweröl

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Dienstleistungen
Dienstleistungen rund um die Motorenmesstechnik
Dienstleistungen rund um die Motorenmess-
technik
Download PDF

News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

KiBox® To Go

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070