Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Anschlusskabel


Single-Wire Technik

Anschlusskabel – Single-WireSingle-Wire Technik

Anschlusskabel Single-Wire Typ 1666A1

für Sensoren mit austauschbaren Kabeln


Typ 1666A2Länge = 1,5 m
Typ 1666A4Länge = 5 m

Mehrkanalstecker






Typ 18391-Kanal-Stecker
Typ 1708A04-Kanal-Stecker
Typ 1710A08-Kanal-Stecker


Kombinierte Drucktemperaturkabel

Anschlusskabel – Kombinierte Sensoren

Anschlusskabel – Kombinierte Sensoren, Typ 2219B...






Typ 2219B...für Sensor Typ 6190C...

Img_clearpixel


Koaxiale Anschlusskabel

TeflonummanteltKoaxialkabel, metallummantelt

Koaxiales Anschlusskabel, Teflon ummantelt

für Sensoren mit austauschbarem Kabel (bis 200 °C)


Typ 1645CBetriebstemperatur bis 200 °C

Anschlusskabel Typ 1963A

für Sensoren mit austauschbarem Kabel (bis 200 °C)


Typ 1963ABetriebstemperatur bis 200 °C
Typ 1955ABetriebstemperatur bis 300 °C


Reperaturset

Reparaturset für Single-Wire Kabel

Reperaturset für Single-Wire Kabel






Typ 1207Reperaturset für Single-Wire Kabel

Img_clearpixel

 
 
Sensor + Test 2012
Sensor Test Logo
22.-24.05.2012,
Halle 11, Stand 327
lesen Sie mehr...

Automatica 2012
Automatica, Logo
22.-25.05.2012
Halle A1, Stand 224
lesen Sie mehr...

QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Ausgabe 6
Praxistipps Ausgabe 5
Praxistipps für Spritzgießer
weitere Ausgaben....

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070