Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Systeme

CoMo Injection ist das Kistler System zur Überwachung, Steuerung und Regelung des Spritzgiessprozesses. Das CoMo MIS (Manufacturing Information System) enthält eine Datenbank mit Curve Viewer zur Speicherung und Analyse von Prozessdaten, die mit CoMo Injection erfasst wurden. Zur Prozessanalyse wird das System DataFlow eingesetzt.

CoMo InjectionZubehör CoMo Injection

CoMo Systemtechnik







Typ 2869B1...12-Kanalsystem
(2x4 Druck & 4 Spannungseingänge)
Typ 2869B2...12-Kanalsystem
(1x8 Druck & 4 Spannungseingänge)
Typ 2869B3...24-Kanalsystem
(2x8 Druck & 8 Spannungseingänge)

Zubehör CoMo Injection







» Displays, Kabel etc.

MultiFlow Typ 2809A...CoMo MIS Typ 2829A...

MultiFlow







Typ 2809A1MultiFlow zum Direktanschluss von Heisskanalreglern mit Interface (Kistler-HRI)
Typ 2809A2MultiFlow mit Umsetzersoftware zum Anschluss von Heisskanalreglern ohne Interface (Kistler-HRI)

Datenbanksystem CoMo MIS







Typ 2869A...Datenbanksystem CoMo MIS


DataFlow Systeme

Flexibles Hardware System zur Prozessanalyse und Optimierung mit Windows Software.

DataFlow mit USB-SystemZubehör DataFlow

DataFlow Systeme







Typ 2865B...16-Kanal-Signalkonditioner und Software
Typ 2805A...DataFlow Software

Zubehör DataFlow







» Module und Kabel

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

Know-how macht schlau
Img_kig_fuchs_small
Schulungstermine 2012
lesen Sie mehr

Ausgabe 6
Praxistipps Ausgabe 5
Praxistipps für Spritzgießer
weitere Ausgaben....

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070