|
Kistler bietet ein breites Produktspektrum direkt, indirekt und berührungslos messender Werkzeuginnendrucksensoren, sowie kombinierter Druck-/ Temperatursensoren und Temperatursensoren an. Multisensor-Sets beinhalten mehrere Sensoren, Mehrkanalstecker und Temperaturverstärker.
|
|
Direkte Drucksensoren
| 6 mm Drucksensor | 4 mm Standard Drucksensor |
|
|
|
| 4 mm Drucksensor in Hülse | 4 mm Drucksensor für niederviskose Materialien |
|
|
|
| 6 mm Drucksensor für niederviskose Materialien | |
|
|
|
| 2,5 mm Drucksensor | 2,5 mm Drucksensor |
|
|
|
| 1 mm Drucksensor | 1,2 mm Drucksensor |
|
|
|
Kombinierte Druck-/Temperatur-Sensoren| 2,5 mm Druck-/Temperatursensor | 4 mm Druck-/Temperatursensor |
|
|
|
| 1 mm Druck-/Temperatursensor | |
|
|
|
Indirekte Drucksensoren3,5 mm Kraftsensor
|
|
|
| 6 mm Kraftsensor | 6 mm Kraftsensor |
|
|
|
|
|
|
|
| 12,6 mm Messlasche | 6 mm Messlasche |
|
|
|
Berührungslos messende Sensoren5 mm Längsmessdübel
|
|
|
Temperatursensoren| 4 mm Temperatursensor | 1 mm Temperatursensor |
|
|
|
| 2,5 mm Temperatursensor | 2,5 mm Temperatursensor |
|
|
|
Multisensor SetsMultisensor Set Werkzeuginnendrucksensoren (2 ... 16 Sensoren) | Multisensor Set kombinierte Druck-/ Temperatursensoren (2 ... 4 Sensoren) |
|
|
|
| Typ 6833A... | mit Mehrkanal- Steckern, Temperatur- Verstärkern und UNISENS-Technik | | |
|
|
Mehrkavitätensystem16 ... 32 Sensoren
|
|
|