Mit der Mehrkanalkabeltechnik werden bis zu 8 Sensoren im Werkzeug an Überwachungs- und Steuerungssysteme angeschlossen. Basierend auf der Single-Wire-Technik benötigt die Kistler Mehrkanaltechnik nur sehr wenig Bauraum (26 mm Tiefe) im Werkzeug. Bis 8 Sensoren werden vertauschungssicher angeschlossen. Nur die Mehrkanalkabeltechnik stellt sicher, dass alle Sensoren mit den richtigen Eingängen des Systems verbunden und damit den korrekten Überwachungsfunktionen zugeordnet sind. So sortieren Sie die richtigen Formteile aus und die korrekte Funktionalität der 100 %-Prozessüberwachung ist damit gesichert. Die Mehrkanaltechnik ist für bis zu 4 Sensoren (Stecker
Typ 1708A0) oder bis zu 8 Sensoren (Stecker
Typ 1710A0) erhältlich.