Single-Wire-Technik
 Die Sensoranschlusskabel mit der von Kistler patentierten Single-Wire-Technik bestehen nur noch aus einem Leiter. Der Stecker wird erst nach Montage des Sensors und Verlegung der Kabel montiert. Dies erlaubt die geschützte Führung der Kabel in Bohrungen und schützt vor Beschädigung bei der Werkzeugmontage oder während des Service. Konfektioniert wird die Länge der Kabel erst beim Einbau des Sensors durch einfaches Abschneiden der Kabel. Die Montage der Stecker am Kabel erfolgt durch eine in den Stecker integrierte Schneidklemmtechnik, ohne zusätzliches Werkzeug. Single-Wire-Kabel können im Gegensatz zu herkömmlichen Koaxialkabeln repariert werden. Eine Beschädigung des Kabels kann sehr einfach vor Ort behoben werden. Teurer Ersatz des Kabels oder Sensoren sind nicht mehr notwendig. » Kabel und Zubehör
|
 Die Single-Wire-Technik ist Basis für die Kistler Mehrkanalkabeltechnik, mit der bis zu 8 Sensoren mit nur einem Stecker angeschlossen werden. » Mehrkanalkabeltechnik
|
|
|

Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen Download PDF

Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...
|