| |
Kistler Deutschland
|

|
Produkt-Finder
Sensor für Druckkräfte, 0 ... 2 N bis 0 ... 200 N
|

|

|

|

|
|
Bauart
|
|
|
Sensor, vorgespannt (Zug-/Druckkraft)
|
|
Kalibrierung
|
|
|
kalibriert
|
|
Messbereich
|
|
kN
|
0.02...0.2
|
|
Empfindlichkeit
|
|
pC/N
|
≈-81
|
|
Eigenfrequenz
|
|
kHz
|
>50
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
-50...180
|
|
Aussendurchmesser
|
|
mm
|
4.4
|
|
Länge
|
|
mm
|
12.5
|
|
Anschluss
|
|
|
M4x0,35 neg.
|
|
Gewinde innen
|
|
|
M2
|
|
Gewinde aussen
|
|
|
M5x0,5
|
|
Gewicht
|
|
g
|
2.5
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
Messrichtung
|
Eigenschaften
Das unter geringer Vorspannung eingebaute, hochempfindliche Messelement verleiht dem Sensor eine sehr hohe Steifheit bei gleichzeitig geringer Seitenkraftempfindlichkeit. Das Gehäuse ist mit einem M5x0,5 Aussengewinde und einem dichten, keramikisolierten Anschlussstecker ausgestattet. Die Krafteinleitung erfolgt über die frontseitige Gewindebohrung M2.
|
Anwendungen
Aufgrund der kleinen Abmessungen speziell geeignet für den Einbau in engen Verhältnissen. Breites Einsatzgebiet in der Produktprüfung und für hochempfindliche Kraftmessungen in Forschung und Entwicklung oder für den Aufbau von Miniatur- Messplattformen und Sensor-Arrays mit Rastermass 7,5 mm.
|
|
|
Top  |
|
|
|