Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Quarz-Messunterlagscheibe, 0 ... 400 kN

9071A


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9071A




Bauart     Sensor, nicht vorgespannt
Messbereich   kN 0...400
Kalibrierung     kalibriert
Steifheit   kN/μm ≈26
Empfindlichkeit   pC/N ≈-4.3
Eigenfrequenz   kHz 30
nicht vorgespannt
Innendurchmesser   mm 40.5
Aussendurchmesser   mm 75.5
Höhe   mm 17
Betriebstemperaturbereich   °C -196...200
Gewicht   g 370
Anschluss     KIAG 10-32 neg.
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9071A

Eigenschaften

Grosser Messbereich, hohe Steifheit, kompakte Bauform, Einbauzubehör.

Anwendungen

Materialprüfung, Maschinenprüfung, Messen von Aufprall-, Lagerreaktions-, Schrauben-, Klemm- oder Stempelkräften.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070