Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

2-Komponenten-Sensor Fz, Mz, –20 ... 20 kN; –200 … 200 N·m

9365B_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 9365B...




Messbereich Fz kN ±20
  Mz N·m ±200
Empfindlichkeit Fz pC/N ≈-3.6
Steifheit Cz kN/μm ≈2.8
Eigenfrequenz fnz kHz >33
Betriebstemperaturbereich   °C -40...120
Durchmesser   mm 54
Höhe   mm 60
Anschluss     V3 neg.
Gewicht   g 834
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9365B_BP

Eigenschaften

Der montagefreundliche, piezoelektrische 2-Komponenten-Sensor eignet sich für die Messung einer Zug-/Druckkraft Fz und eines um die Sensorachse wirkende Drehmoments Mz. Das grosse Auflösungsvermögen ermöglicht das Messen von kleinsten dynamischen Änderungen grosser Kräfte und Momente an nicht rotierenden Wellen.

Anwendungen

Vorschubkraft- und Momentmessung beim Bohren, Gewindeschneiden usw.; Überwachung von Schraubvorgängen und Prüfung von Schraubverbindungen; Prüfen von Federn (Torsion); Messungen an kleinen Drucklagern, Rutschkupplungen usw.; Messung von Anlaufmomenten, Gleichlaufschwankungen und Torsionsvibrationen an Kleinservo- und Schrittmotoren; Prüfung von Drehschaltern und Schraubverschlüssen

Varianten
  Beschreibung  Typ 
2-Komponenten-Sensor 2-Komponenten-Sensor Fz, Mz, –20 ... 20 kN, –200 ... 200 N·m 9365B

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070