Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Drehmoment-Dynamometer, –5 ... 5 N·m, –25 ... 25 N·m

9277A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 9277A...




Kalibrierung     kalibriert
Betriebstemperaturbereich   °C 0...70
Durchmesser   mm 78
Innendurchmesser   mm 8.5
Höhe   mm 60
Anschluss     TNC neg.
Gewicht   kg 1.7

Messrichtung

9277A_BP

Eigenschaften

Präzis, höchste Empfindlichkeit, hohe Eigenfrequenz, kompakte, robuste Bauform, nicht rotierend.

Anwendungen

Prüfen von Drehmomentschlüsseln,Torsionsprüfung von Federn, ergonomische Messungen, Prüfen von Schraubenverbindungen, Messen der Anlaufmomente von Klein- und Schrittmotoren.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Drehmoment Dynamometer Drehmoment-Dynamometer, –5 ... 5 N·m, –25 ... 25 N·m 9277A25
Drehmoment Dynamometer Drehmoment Dynamometer, ±5 N·m 9277A5

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070