Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Drehmoment-Dynamometer –200 ... 200 N·m

9275_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 9275...




Kalibrierung     kalibriert
Messbereich   N·m ±200
Empfindlichkeit   pC/N·m ≈-170
Eigenfrequenz   kHz ≈3.5
Betriebstemperaturbereich   °C 0...70
Durchmesser   mm 100
Innendurchmesser   mm 18.4
Höhe   mm 70
Anschluss     TNC neg.
Gewicht   kg 2.9

Messrichtung

9275_BP

Eigenschaften

Präzis, höchste Empfindlichkeit, kompakte, robuste Bauform, nicht rotierend.

Anwendungen

Prüfen von Drehmomentschlüsseln, Torsionsprüfung von Federn, ergonomische Messungen, Prüfen von Schraubenverbindungen, Messen der Anlaufmomente von Klein- und Schrittmotoren.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
Drehmoment Dynamometer Drehmoment-Dynamometer –200 ... 200 N·m 9275

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070