Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Deutschland


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

ICAM Industrieller Ladungsverstärker

5073A_BP

navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 5073A...




Messbereich   pC ±100...1000000
Speisespannung   V 18...30
DC
Betriebstemperaturbereich   °C 0...60
nicht kondensierend
Beschreibung     RS-232C Schnittstelle
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Industrie-Ladungsverstärker mit robustem Metallgehäuse; sehr weiter, variabler Messbereich; pro Kanal zwei unabhängige, extern umschaltbare Messbereiche; integrierter Spitzenwertspeicher für jeden Kanal; Anschluss an SPS möglich. Gerätesteuerung erfolgt über digitale Eingänge und eine serielle Schnittstelle.

Anwendungen

Der ICAM ist für den Einsatz mit allen piezoelektrischen Sensoren geeignet. Die Ausgangssignale können zum Überwachen, Regeln und Optimieren von Maschinen und industriellen Prozessen genutzt werden.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 1 Kanal, BNC 5073A111
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 1 Kanal, TNC 5073A121
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 4 Kanal, BNC 5073A411
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 4 Kanal, TNC 5073A421
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 2 Kanal, BNC 5073A211
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 2 Kanal, TNC 5073A221
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 3 Kanal, BNC 5073A311
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 3 Kanal, TNC 5073A321
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 1 Kanal (4x1 Kanal summiert), BNC 5073A511
ICAM Industrieller Ladungsverstärker ICAM Industrieller Ladungsverstärker, 1 Kanal (4x1 Kanal summiert), TNC 5073A521

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +49 711 34 070